??
CAD model selection
K0752.31027X15
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0752 - Clamping levers external thread, steel
Bill of material
K0752.31027X15
BESTKIPP
Order No.
K0752.31027X15
FARBE
Colour
ruby red RAL 3003
MATERIAL
Main
seidenmatt
GR
size
3
L
thread length
15 mm
X
thread
M10 mm
D
diameter
16 mm
D1
diameter
21.0 mm
D2
diameter
22.0 mm
H
height
37.0 mm
H1
height
10.0 mm
H2
height
24.0 mm
H3
Hhöe
54.5 mm
H4
height
58.5 mm
A
distance
80 mm
A1
Length
91.0 mm
B
width
11 mm
ZZ
No. of teeth
22
GEW
Approx. weight
0.1625 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245083510
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions